Cuscinetto a flangia a Sfera UCFL (Ghisa grigia)

Cuscinetto a flangia a Sfera UCFL (Ghisa grigia)
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Ghisa grigia.
Cuscinetto a rulli in JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi).
Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero.
L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.
Fornito con nipplo lubrificato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62611200
62611500
62611700
62612000
62612500
62613000
62613500
62614000
62614500
62615000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
r
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zucca
(mm)
n u c
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

14.78 €

1 Disponibile 4 giorni Campionato UCFL 201121139060151125.51233.312.79.96.20.48

14.15 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 202151139060151125.51233.312.79.96.20.48

14.90 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 203171139060151125.51233.312.79.96.20.48

10.22 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 204201139060151125.51233.312.79.96.20.45

12.69 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 2052513099681613271635.814.310.87.00.60

17.82 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 20630148117801813311640.215.915.1100.90

21.84 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 20735161130901915341644.417.519.913.71.2

27.42 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 208401751441002115361651.21922.615.71.6

35.38 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 209451881481082216381952.21925.217.81.90

40.03 €

1 Disponibile 4 giorni UCFL 210501971571152216401954.61927.119.72.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità ghisa grigia
Materiale elemento di rotolamento JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) Superficie Verniciato (Alloggiamento)

Supporto tecnico