Cuscinetto a flangia a Sfera UCFA (Ghisa grigia)

Cuscinetto a flangia a Sfera UCFA (Ghisa grigia)
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Ghisa grigia.
Cuscinetto a rulli in JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi).
Con 2 fori di montaggio, Uno dei quali scanalato.
Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.
Fornito con nipplo lubrificato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62631200
62631500
62631700
62632000
62632500
62633000
62633500
62634000
62634500
62635000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
f
(mm)
r
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zucca
(mm)
n u c
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

23.54 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 20112101786053151225.51033.312.79.96.20.47

23.54 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 20215101786053151225.51033.312.79.96.20.47

23.54 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 20317101786053151225.51033.312.79.96.20.47

23.85 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 20420101786053151225.51033.312.79.96.20.47

29.34 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 205251259868651614271235.814.310.77.00.68

16.66 €

1 Disponibile 4 giorni 206 anni3014311780721814311240.215.915.1101.00

41.45 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 2073516113090821916341544.417.519.913.71.50

49.79 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 20840175144100872116361551.21922.615.71.90

57.33 €

1 Disponibile 4 giorni UCFA 20945181148108902218381552.21925.217.82.03

65.43 €

1 Disponibile 4 giorni 210 anni50190157115942218401554.61927.119.72.38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità ghisa grigia
Materiale elemento di rotolamento JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) Superficie Verniciato (Alloggiamento)

Supporto tecnico