Cuscinetto a Sfera Blocco cuscinetto SSKP, serie leggera

Cuscinetto a Sfera Blocco cuscinetto SSKP, serie leggera
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304). Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (AISI 440C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62599610
62599612
62599615
62599617
62599620
62599625
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
NO. Foro d
(mm)
Lunghezza a
(mm)
Larghezza b
(mm)
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e
(mm)
Altezza della Area di montaggio g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h
(mm)
Diametro del foro s 1<
(mm)
Altezza totale w
(mm)
Larghezza totale L k
(mm)
non è
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

31.21 €

1 Disponibile 4 giorni 0001067165361873515441.670

31.91 €

1 Disponibile 4 giorni 001127116566197381544.41.95100

32.85 €

1 Disponibile 4 giorni 0021580166372274316.54.54.852.3140

47.52 €

1 Disponibile 4 giorni 0031785186772474717.555.22.7190

55.01 €

1 Disponibile 4 giorni 00420100208092810552168.14.1230

61.80 €

1 Disponibile 4 giorni 0052511220901032106222.568.754.75290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio inox
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico