Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62599212 |
62599215 |
62599217 |
62599220 |
62599225 |
62599230 |
62599235 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | g (mm) | w (mm) | s (mm) | la B (mm) | Carico ammissibile Alloggiamento (kN) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | SSBPP 201 | 12 | 86 | 68 | 25 | 22.2 | 3.5 | 43.8 | 9.5 | 6 | 2.16 | 9.6 | 4.8 | 0.19 | |
28.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | SSBPP 202 | 15 | 86 | 68 | 25 | 22.2 | 3.5 | 43.8 | 9.5 | 6 | 2.16 | 9.6 | 4.8 | 0.19 | |
28.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | SSBPP 203 | 17 | 86 | 68 | 25 | 22.2 | 3.5 | 43.8 | 9.5 | 6 | 2.16 | 9.6 | 4.8 | 0.19 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | SSBPP 204 | 20 | 98 | 76 | 32 | 25.4 | 3.5 | 50.5 | 9.5 | 7 | 2.62 | 12.9 | 6.7 | 0.23 | |
33.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | SSBPP 205 | 25 | 108 | 86 | 32 | 28.6 | 4 | 56.6 | 11.5 | 7.5 | 3.72 | 14.0 | 7.9 | 0.32 | |
46.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | SSBPP 206 | 30 | 117 | 95 | 38 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 8 | 4.41 | 19.5 | 11.3 | 0.50 | |
66.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | SSBPP 207 | 35 | 130 | 106 | 42 | 39.7 | 5 | 78 | 11 | 8.5 | 4.90 | 25.7 | 15.3 | 0.60 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
g(mm)
w(mm)
s(mm)
la B(mm)
Carico ammissibile Alloggiamento(kN)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali