Cuscinetto a Blocco cuscinetto leggeri HM

Cuscinetto a Blocco cuscinetto leggeri HM
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ghisa grigia GG25 (GJL-250).
Tolleranza foro: ISO D9.
Con foro per oliatore Drive-In.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62001500
62002000
62002500
62003000
62003500
62004000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro d1
(mm)
Tolleranza al foro
(mm)
a
(mm)
b 1
(mm)
b2
(mm)
c
(mm)
d4
(mm)
giorno 6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
m
(mm)
Peso
(kg)

36.77 €

1 Disponibile 4 giorni 15+0,093/+0,05095423518.559 x 143051650.60

41.59 €

1 Disponibile 4 giorni 20+0,117/+0,06595423518.559 x 143051650.50

40.97 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,117/+0,065116504017.55133561740.66

41.26 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,117/+0,065116504017.55153561740.57

46.85 €

1 Disponibile 4 giorni 35+0,142/+0,080130554524.06174377851.2

58.75 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,142/+0,080145635024.06184881951.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa grigia (GG25)
Superficie Vuoto

Supporto tecnico