Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62560800 |
62561000 |
62561200 |
62561500 |
62561700 |
62562000 |
62562500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h (mm) | Diametro del foro s 1< (mm) | Altezza totale w (mm) | Larghezza totale L k (mm) | non è (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 08 | 8 | 55 | 13 | 42 | 5 | 15 | 4.8 | 29 | 11.5 | 3.5 | 4.2 | 1.6 | 70 | |
8.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 000 | 10 | 67 | 16 | 53 | 6 | 18 | 7 | 35 | 15 | 4 | 4.7 | 2 | 60 | |
9.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 001 | 12 | 71 | 16 | 56 | 6 | 19 | 7 | 38 | 15 | 4 | 5.2 | 2.45 | 70 | |
10.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 002 | 15 | 80 | 16 | 63 | 7 | 22 | 7 | 43 | 16.5 | 4.5 | 5.7 | 2.9 | 100 | |
13.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 003 | 17 | 85 | 18 | 67 | 7 | 24 | 7 | 47 | 17.5 | 5 | 6.1 | 3.35 | 130 | |
16.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 004 | 20 | 100 | 20 | 80 | 9 | 28 | 10 | 55 | 21 | 6 | 9.55 | 5.15 | 190 | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 005 | 25 | 112 | 20 | 90 | 10 | 32 | 10 | 62 | 22.5 | 6 | 10.3 | 5.95 | 230 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Pressofusione di Zinco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) | Superficie | Vuoto |
Configura
Proprietà di base
NO.
Foro d(mm)
Lunghezza a(mm)
Larghezza b(mm)
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e(mm)
Altezza della Area di montaggio g(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h(mm)
Diametro del foro s 1< (mm)
Altezza totale w(mm)
Larghezza totale L k(mm)
non è(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali