Cuscinetto a Sfera Blocco cuscinetto

Cuscinetto a Sfera Blocco cuscinetto
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Ghisa grigia.
Cuscinetto a rulli in JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi).
Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero.
L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.
Fornito con nipplo lubrificato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62531200
62531500
62531700
62532000
62532500
62533000
62533500
62534000
62534500
62535000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (n. UCPA) Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
h
(mm)
Io sono
(mm)
n
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
s
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

21.74 €

1 Disponibile 4 giorni 201127652401330.23112.71162M 106.712.80.61

22.42 €

1 Disponibile 4 giorni 202157652401330.23112.71162M 106.712.80.59

22.45 €

1 Disponibile 4 giorni 203177652401330.23112.71162M 106.712.80.58

17.17 €

1 Disponibile 4 giorni 204207652401330.23112.71162M 106.712.80.56

19.44 €

1 Disponibile 4 giorni 205258456381536.534.114.31272M 107.914.00.75

27.58 €

1 Disponibile 4 giorni 206309466481842.938.115.91384M 1411.419.51.11

31.97 €

1 Disponibile 4 giorni 2073511080482047.642.917.51395M 1415.225.71.51

37.98 €

1 Disponibile 4 giorni 2084011684542049.249.21913100M 1418.129.51.79

42.65 €

1 Disponibile 4 giorni 2094512090602554.249.21913108M 1420.731.72.16

52.29 €

1 Disponibile 4 giorni 2105013094602557.251.61914116M 1623.235.12.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità ghisa grigia
Materiale elemento di rotolamento JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) Superficie Verniciato (Alloggiamento)

Supporto tecnico