Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62511200 |
62511500 |
62511700 |
62512000 |
62512500 |
62513000 |
62513500 |
62514000 |
62514500 |
62515000 |
62515500 |
62516000 |
62516500 |
62517000 |
62517500 |
62518000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | e 1 (mm) | e 2 (mm) | g (mm) | w (mm) | L uc (mm) | n u c (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 201°Congresso Nazionale | 12 | 127 | 95 | 38 | 30.2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.61 | |
22.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCCP 202 | 15 | 127 | 95 | 38 | 30.2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.61 | |
24.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCCP 203 | 17 | 127 | 95 | 38 | 30.2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.0 | 0.61 | |
17.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice UC204 | 20 | 127 | 95 | 38 | 33.3 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.0 | 0.65 | |
20.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice UC205 | 25 | 140 | 105 | 38 | 36.5 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 10.8 | 7.0 | 0.79 | |
24.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice 206 | 30 | 163 | 121 | 46 | 42.9 | 17 | 21 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | 15.1 | 10 | 1.27 | |
30.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 207° anniversario | 35 | 167 | 127 | 47 | 47.6 | 17 | 21 | 18 | 92 | 42.9 | 17.5 | 19.9 | 13.7 | 1.56 | |
36.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 208° anniversario | 40 | 178 | 136 | 52 | 49.2 | 17 | 21 | 18 | 97 | 49.2 | 19 | 22.6 | 15.7 | 1.97 | |
44.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCCP 209 | 45 | 189 | 146 | 54 | 54.0 | 17 | 21 | 21 | 105 | 49.2 | 19 | 25.2 | 17.8 | 2.27 | |
52.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice UC210 | 50 | 206 | 159 | 60 | 57.2 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51.6 | 19 | 27.1 | 19.7 | 2.70 | |
55.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 211° ciclo | 55 | 217 | 171 | 59 | 63.5 | 20 | 25 | 24 | 123 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | 29.2 | 3.02 | |
69.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice UC212 | 60 | 240 | 183 | 69 | 69.8 | 20 | 25 | 26 | 135 | 65.1 | 25.4 | 47.8 | 33.0 | 4.80 | |
72.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice 213 | 65 | 263 | 203 | 68 | 76.2 | 25 | 30 | 28 | 149 | 65.1 | 25.4 | 44.0 | 40.0 | 5.14 | |
86.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice UC 214 | 70 | 266 | 210 | 69 | 79.4 | 25 | 30 | 28 | 155 | 74.6 | 30.2 | 46.8 | 45.0 | 5.59 | |
108.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice 215 | 75 | 273 | 217 | 74 | 82.6 | 25 | 30 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | 50.9 | 49.3 | 6.47 | |
122.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice 216 | 80 | 290 | 231 | 77 | 88.9 | 25 | 30 | 33 | 174 | 82.6 | 33.3 | 55.0 | 53.3 | 7.27 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) | Superficie | Verniciato (Alloggiamento) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
e 1(mm)
e 2(mm)
g(mm)
w(mm)
L uc(mm)
n u c(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali