Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62556112 |
62556115 |
62556117 |
62556120 |
62556125 |
62556130 |
62556135 |
62556140 |
62556145 |
62556150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | e 1 (mm) | e 2 (mm) | g (mm) | w (mm) | L uc (mm) | n u c (mm) | Carico Alloggiamento dell'alloggiamento radiale* (kN) | Capacità di carico assiale Alloggiamento ** (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 201 | 12 | 127 | 95 | 38 | 33.3 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 7.7 | 5.0 | 0.3 | |
27.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 202 | 15 | 127 | 95 | 38 | 33.3 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 7.7 | 5.0 | 0.3 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 203 | 17 | 127 | 95 | 38 | 33.3 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 7.7 | 5.0 | 0.3 | |
27.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 204 | 20 | 127 | 95 | 38 | 33.3 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 7.7 | 5.0 | 0.28 | |
38.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | 25 | 140.5 | 105 | 38 | 36.5 | 11 | 14 | 14.5 | 71 | 34.1 | 14.3 | 10 | 8.1 | 0.34 | |
44.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 206 | 30 | 163 | 119 | 46 | 42.9 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | 10.6 | 5.8 | 0.52 | |
71.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 207 | 35 | 170 | 127 | 48 | 47.6 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 10.8 | 7.5 | 0.73 | |
83.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 208 | 40 | 184 | 137 | 54 | 49.2 | 14 | 18 | 19.5 | 99.0 | 49.2 | 19 | 11.1 | 8.5 | 1.00 | |
90.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 209 | 45 | 192 | 146 | 54 | 54.0 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 11.4 | 9.0 | 1.15 | |
122.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 210 | 50 | 206 | 159 | 60 | 57.2 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | 11.8 | 9.6 | 1.34 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Plastica (bianca) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
e 1(mm)
e 2(mm)
g(mm)
w(mm)
L uc(mm)
n u c(mm)
Carico Alloggiamento dell'alloggiamento radiale*(kN)
Capacità di carico assiale Alloggiamento **(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali