Blocco cuscinetto a Sfera TUCP, Alloggiamento Termoplastico con Cuscinetto in Acciaio inox, nero

Blocco cuscinetto a Sfera TUCP, Alloggiamento Termoplastico con Cuscinetto in Acciaio inox, nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: PBT / Poliestere Termoplastico, nero.
Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero.
L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.
Fornito con nipplo lubrificato in Acciaio inox .
Intervallo di temperatura: da -20°C a +90°C (per breve Tempo fino a +120°C).

* Carico radiale massimo se Forza assiale = 0.
** Carico assiale massimo se Forza radiale = 0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62555112
62555115
62555117
62555120
62555125
62555130
62555135
62555140
62555145
62555150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
e 1
(mm)
e 2
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
L uc
(mm)
n u c
(mm)
Carico Alloggiamento dell'alloggiamento radiale*
(kN)
Capacità di carico assiale Alloggiamento **
(kN)
Peso
(kg)

27.18 €

1 Disponibile 4 giorni 20112127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

27.18 €

1 Disponibile 4 giorni 20215127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

25.53 €

1 Disponibile 4 giorni 20317127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

27.85 €

1 Disponibile 4 giorni 20420127953833.3111414.265.53112.77.75.00.28

37.17 €

1 Disponibile 4 giorni 20525140.51053836.5111414.57134.114.3108.10.34

43.34 €

1 Disponibile 4 giorni 206301631194642.9141817.88438.115.910.65.80.52

71.46 €

1 Disponibile 4 giorni 207351701274847.614181894.542.917.510.87.50.73

89.07 €

1 Disponibile 4 giorni 208401841375449.2141819.599.049.21911.18.51.00

88.86 €

1 Disponibile 4 giorni 209451921465454.017202310649.21911.49.01.15

120.20 €

1 Disponibile 4 giorni 210502061596057.217202311451.61911.89.61.34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Plastica (nero)
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico