Cuscinetto a Sfera Blocco cuscinetto, serie leggera, con Anello eccentrico

Cuscinetto a Sfera Blocco cuscinetto, serie leggera, con Anello eccentrico
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304). Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (AISI 440C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. Durante il Montaggio, l' Anello eccentrico e l' Anello Cuscinetto interno vengono ruotati l'uno contro l'altro per Morsetto l'albero. L' Anello eccentrico è ulteriormente fissato all'albero con 1 Vite di serraggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62599710
62599712
62599715
62599717
62599720
62599725
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
NO. Foro d
(mm)
Lunghezza a
(mm)
Larghezza b
(mm)
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e
(mm)
Altezza della Area di montaggio g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h
(mm)
Diametro del foro s 1<
(mm)
Altezza totale w
(mm)
Larghezza totale L k
(mm)
non è
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

20.76 €

1 Disponibile 4 giorni 0001067165361873517.5441.670

23.40 €

1 Disponibile 4 giorni 0011271165661973817.544.41.95110

27.01 €

1 Disponibile 4 giorni 0021580166372274318.54.54.852.3140

34.20 €

1 Disponibile 4 giorni 003178518677247472155.22.7190

40.61 €

1 Disponibile 4 giorni 004201002080928105525.568.14.1300

43.51 €

1 Disponibile 4 giorni 0052511220901032106225.568.754.75320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio inox
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico