Blocco cuscinetto a Sfera Cuscinetto, Acciaio inox

Blocco cuscinetto a Sfera Cuscinetto, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: Acciaio inox 1.4301 (X5CrNi18-10, AISI 304). Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero.
L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio.
Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.

Fornito con nipplo lubrificato in Acciaio inox .

* Carico radiale massimo se Forza assiale = 0.
Il carico assiale nominale è pari a circa il 20% del carico radiale nominale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62599312
62599315
62599317
62599320
62599325
62599330
62599335
62599340
62599345
62599350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero SSUCPA. Foro a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
h
(mm)
Io sono
(mm)
n
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
s
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

43.13 €

1 Disponibile 4 giorni 201127652401330.23112.71162M 1012.86.70.55

43.38 €

1 Disponibile 4 giorni 202157652401330.23112.71162M 1012.86.70.53

47.16 €

1 Disponibile 4 giorni 203177652401330.23112.71162M 1012.86.70.52

51.92 €

1 Disponibile 4 giorni 204207652401330.23112.71162M 1012.86.70.50

61.80 €

1 Disponibile 4 giorni 205258456381536.534.114.31272M 1014.07.90.72

84.19 €

1 Disponibile 4 giorni 206309466501842.938.115.91284M 1419.511.31.02

113.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2073510980552047.642.917.51395M 1425.715.31.58

126.99 €

1 Disponibile 4 giorni 2084011684582049.249.21913100M 1429.518.21.84

130.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2094512090602554.249.21913108M 1431.720.72.06

170.34 €

1 Disponibile 4 giorni 2105013094642557.251.61914116M 1635.123.22.44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio inox
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico