Calettatori ST-R, Acciaio inox

Calettatori ST-R, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4057 (AISI 431).
· Per coppie medie.
· Nessun movimento assiale dell’albero-mozzo.
· Montaggio rapido.
· Smontaggio rapido.
· Non autocentrante.
· Concentricità 0,02-0,04 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61599814
61599816
61599820
61599824
61599830
61599836
61599840
61599844
61599850
61599855
61599862
61599868
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro dell’albero dw
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
l
(mm)
e
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

49.33 €

1 Disponibile 4 giorni 1410–12371518.5102.522 - 39123 - 1944 x M5 x 122.40.1

50.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1612 - 14411720.5122.550 - 7986 - 1525 x M5 x 162.40.14

52.07 €

1 Disponibile 4 giorni 2015 - 17461720.5122.588 - 120164 - 2065 x M5 x 163.20.17

55.03 €

1 Disponibile 4 giorni 2419 - 21502023.5143.0141 - 220151 - 1826 x M5 x 183.20.22

57.81 €

1 Disponibile 4 giorni 3024 - 26602225.5163.0212 - 265127 - 1477 x M5 x 183.20.33

77.53 €

1 Disponibile 4 giorni 3626 - 307223.527.5182.75325 - 485186 - 2005 x M6 x 209.60.52

89.03 €

1 Disponibile 4 giorni 4030 - 327223.527.5182.75616 - 660173 - 1846 x M6 x 209.60.5

96.07 €

1 Disponibile 4 giorni 4432 - 368025.529.5202.75340 - 525180 - 1957 x M6 x 209.60.64

120.69 €

1 Disponibile 4 giorni 5038 - 429027.531.5222.75635 - 850163 - 1868 x M6 x 259.60.87

145.62 €

1 Disponibile 4 giorni 5542 - 4810030.534.5233.75595 - 900141 - 1688 x M6 x 259.61.18

172.37 €

1 Disponibile 4 giorni 6248 - 5211030.534.5233.751150 - 1450170 - 17810 x M6 x 259.61.41

184.53 €

1 Disponibile 4 giorni 6850–6011530.534.5233.75905 - 1450147 - 17010 x M6 x 259.61.46

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio inox (1.4057) Superficie Vuoto
Tipo ST-R Design (forma) Dischi ridotti / Giunti d’albero

Supporto tecnico