Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61587014 |
61587016 |
61587024 |
61587030 |
61587036 |
61587044 |
61587050 |
61587055 |
61587062 |
61587068 |
61587075 |
61587080 |
61587085 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro dell’albero dw (mm) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | l (mm) | e (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Pressione superficiale dell’albero PW (N/mm2) | Bulloni (N. x dimensione) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 11-12 | 38 | 11 | 14.5 | 7 | 2 | 30 - 50 | 193 | 4 x M5 | 4 | 0.1 | |
15.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 13-14 | 41 | 15 | 18.5 | 11 | 2 | 70 - 90 | 133 | 5 x M5 | 4 | 0.1 | |
18.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 19-21 | 50 | 19.5 | 23 | 14 | 2.75 | 170 - 240 | 292 | 6 x M5 | 4 | 0.2 | |
21.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 24-26 | 60 | 21.5 | 25 | 16 | 2.75 | 300 - 370 | 231 | 7 x M5 | 4 | 0.3 | |
24.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 28 - 31 | 72 | 23.5 | 27.5 | 18 | 2.75 | 440 - 610 | 307 | 5 x M6 | 12 | 0.5 | |
29.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 32 - 36 | 80 | 25.5 | 29.5 | 20 | 2.75 | 660 - 830 | 314 | 7 x M6 | 12 | 0.6 | |
36.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 38 - 42 | 90 | 27.5 | 31.5 | 22 | 2.75 | 980 - 1150 | 301 | 8 x M6 | 12 | 0.8 | |
43.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 42 - 48 | 100 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 1390-1880 | 249 | 8 x M6 | 12 | 1.2 | |
48.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 48 - 52 | 110 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 1900-2300 | 293 | 10 x M6 | 12 | 1.3 | |
50.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 | 50–60 | 115 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 2300-2600 | 247 | 10 x M6 | 12 | 1.3 | |
60.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 55 - 65 | 138 | 32.5 | 38 | 25 | 3.75 | 3020-3170 | 284 | 7 x M8 | 30 | 1.7 | |
66.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 60 - 70 | 145 | 32.5 | 38 | 25 | 3.75 | 3910-4600 | 253 | 7 x M8 | 30 | 1.9 | |
85.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 65 - 75 | 155 | 39 | 44.5 | 30 | 4.5 | 4650-6000 | 276 | 10 x M8 | 30 | 3.5 |
Loading...
Centraggio | Non fornito | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | ST-B | Design (forma) | Dischi ridotti / Giunti d’albero |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro dell’albero dw(mm)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
l(mm)
e(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali