Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61581400 |
61581600 |
61581800 |
61582000 |
61582100 |
61582400 |
61583000 |
61583600 |
61583800 |
61584000 |
61584400 |
61585000 |
61585500 |
61586200 |
61586800 |
61587500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro dell’albero dw (mm) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | l (mm) | e (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Pressione superficiale dell’albero PW (N/mm2) | Bulloni (N. x dimensione) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 10–12 | 38 | 15 | 18.5 | 10 | 2.5 | 40- 65 | 154 - 243 | 4 x M5 x 12 | 3 | 0.1 | |
22.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 12 - 14 | 41 | 17 | 20.5 | 12 | 2.5 | 65 - 95 | 108 - 190 | 5 x M5 x 16 | 3 | 0.14 | |
22.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 14 - 16 | 44 | 17 | 20.5 | 12 | 2.5 | 85 - 130 | 172 - 233 | 4 x M5 x 16 | 4 | 0.15 | |
22.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 15 - 17 | 46 | 17 | 20.5 | 12 | 2.5 | 110 - 150 | 205 - 258 | 5 x M5 x 16 | 4 | 0.17 | |
28.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 16 - 18 | 50 | 20 | 23.5 | 14 | 3.0 | 180 - 270 | 220 - 275 | 6 x M5 x 18 | 5 | 0.23 | |
29.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 19 - 21 | 50 | 20 | 23.5 | 14 | 3.0 | 220 - 330 | 189 - 228 | 6 x M5 x 18 | 5 | 0.22 | |
32.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 24 - 26 | 60 | 22 | 25.5 | 16 | 3.0 | 350 - 470 | 159 - 184 | 7 x M5 x 18 | 5 | 0.33 | |
34.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 28 - 31 | 72 | 23.5 | 27.5 | 18 | 2.75 | 730 - 880 | 232 - 250 | 5 x M6 x 20 | 12 | 0.52 | |
36.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 29 - 31 | 72 | 23.5 | 27.5 | 18 | 2.75 | 710 - 760 | 198 - 211 | 6 x M6 x 20 | 12 | 0.5 | |
37.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 30 - 32 | 72 | 23.5 | 27.5 | 18 | 2.75 | 770 - 825 | 216 - 230 | 6 x M6 x 20 | 12 | 0.5 | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 32 - 36 | 80 | 25.5 | 29.5 | 20 | 2.75 | 1200 - 1500 | 225 - 244 | 7 x M6 x 20 | 12 | 0.64 | |
41.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 38 - 42 | 90 | 27.5 | 31.5 | 22 | 2.75 | 1500 - 2100 | 204 - 232 | 8 x M6 x 25 | 12 | 0.87 | |
45.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 42 - 48 | 100 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 1700 - 2600 | 176 - 210 | 8 x M6 x 25 | 12 | 1.18 | |
50.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 48 - 52 | 110 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 2700 - 3200 | 213 - 222 | 10 x M6 x 25 | 12 | 1.41 | |
51.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 | 50–60 | 115 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 2500 - 4100 | 184 - 212 | 10 x M6 x 25 | 12 | 1.46 | |
59.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 55 - 65 | 138 | 32.5 | 37.8 | 25 | 3.75 | 3500 - 6000 | 199 - 241 | 7 x M8 x 30 | 30 | 2.45 |
Loading...
Centraggio | Non fornito | Materiale | Acciaio (42CrMo4) | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | ST | Design (forma) | Dischi ridotti / Giunti d’albero |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro dell’albero dw(mm)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
l(mm)
e(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali