Codice articolo del costruttore: 61599206
Marca: MAEDLER
Prezzo: 48.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno d: 6 mm
Diametro esterno D: 14 mm
L1: 10 mm
Lunghezza L: 19 mm
L2: 22.0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61599206
Codice componente
|
---|
61599206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Misura filettatura (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | N. di bulloni (pz.) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 14 | 10 | 19 | 22.0 | 25 | 5 | 1.7 | M 3 x 8 | 1.2 | 3 | 0.03 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio inox (1.4305) | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | MSM-N | Design (forma) | Con flangia, idraulica | Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2) | 90 |
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2) | 70 |
Si trova sulla pagina di Boccole di serraggio miniaturizzate MSM-N, il codice articolo è il seguente: 61599206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61599206.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Misura filettatura(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
N. di bulloni (pz.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61599208 |
61599210 |
61599212 |
61599214 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Misura filettatura (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | N. di bulloni (pz.) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 15 | 12 | 21.5 | 25.5 | 27 | 17 | 4.4 | M 4 x 8 | 2.7 | 3 | 0.04 | |
54.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 16 | 14 | 24 | 28 | 28 | 23 | 4.4 | M 4 x 8 | 2.7 | 3 | 0.05 | |
61.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 18 | 14 | 25.5 | 29.5 | 30 | 34 | 4.4 | M 4 x 10 | 2.7 | 3 | 0.06 | |
74.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 22 | 15 | 27.5 | 31.5 | 35 | 48 | 6.5 | M 4 x 12 | 2.7 | 4 | 0.08 |