Boccole di serraggio miniaturizzate MSM

Boccole di serraggio miniaturizzate MSM
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Versione MSM: Acciaio dolce.
Concentricità: circa 0,02 mm.
Tolleranza: Albero k6-h10, Mozzo H8.

PW ≈ 90 N/mm², PN ≈ 70 N/mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61520600
61520800
61520900
61521000
61521100
61521200
61521400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Misura filettatura
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
N. di bulloni (pz.) Peso
(kg)

46.45 €

1 Disponibile 4 giorni 614101922.02572.5M 3 x 8220.03

49.14 €

1 Disponibile 4 giorni 8151221.525.527205M 4 x 8420.04

47.55 €

1 Disponibile 4 giorni 91614242828286.5M 4 x 8420.05

44.74 €

1 Disponibile 4 giorni 101614242828346.5M 4 x 8420.05

47.26 €

1 Disponibile 4 giorni 11181425.529.530366.5M 4 x 10420.06

45.98 €

1 Disponibile 4 giorni 12181425.529.530406.5M 4 x 10420.06

47.55 €

1 Disponibile 4 giorni 14221527.531.535669.5M 4 x 10430.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo MSM Design (forma) Con flangia, meccanica Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2) 90
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2) 70

Supporto tecnico