Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61550117 |
61550118 |
61550119 |
61550120 |
61550122 |
61550124 |
61550125 |
61550128 |
61550130 |
61550132 |
61550135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | B (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Dimensione della chiave SW (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 32 | 22 | 30 | 6 | 208 | 25 | 92 | 30 | 110 | 119 | |
48.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 32 | 22 | 30 | 6 | 221 | 25 | 92 | 30 | 110 | 114 | |
48.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 32 | 22 | 30 | 6 | 233 | 25 | 92 | 30 | 110 | 109 | |
49.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 35 | 24 | 33 | 7 | 298 | 30 | 94 | 32 | 150 | 144 | |
49.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 35 | 24 | 33 | 7 | 328 | 30 | 94 | 32 | 150 | 132 | |
49.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 38 | 25 | 35 | 8 | 398 | 33 | 93 | 36 | 185 | 166 | |
49.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 38 | 25 | 35 | 8 | 415 | 33 | 93 | 36 | 185 | 159 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 45 | 29 | 41 | 11 | 505 | 36 | 73 | 46 | 240 | 293 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 45 | 29 | 41 | 11 | 541 | 36 | 73 | 46 | 240 | 272 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 50 | 30 | 44 | 12 | 590 | 37 | 65 | 50 | 265 | 377 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 50 | 30 | 44 | 12 | 645 | 37 | 65 | 50 | 265 | 340 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | TT | Design (forma) | Cilindrico con dado centrale |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
B(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2)
Dimensione della chiave SW(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali