Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale dell’albero PW (N/mm2) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Dimensione della chiave SW (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 14 | 15 | 19 | 10 | 4 | 264 | 97 | 14 | 10 | 18 | |
13.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 14 | 15 | 19 | 12 | 4 | 220 | 96 | 14 | 10 | 17 | |
14.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 16 | 17 | 22 | 20 | 5.8 | 205 | 91 | 16 | 17 | 26 | |
14.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 16 | 17 | 22 | 23 | 5.8 | 180 | 91 | 16 | 17 | 24 | |
15.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 20 | 19 | 24 | 43 | 9.7 | 246 | 115 | 22 | 35 | 47 | |
15.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 20 | 19 | 24 | 48 | 9.7 | 221 | 115 | 22 | 35 | 44 | |
16.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 22 | 19 | 24 | 59 | 10.8 | 225 | 117 | 22 | 44 | 51 | |
16.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 22 | 19 | 24 | 65 | 10.9 | 207 | 117 | 22 | 44 | 48 | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 26 | 22 | 28 | 93 | 13.3 | 179 | 99 | 27 | 65 | 81 | |
14.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 26 | 22 | 28 | 99 | 13.3 | 167 | 99 | 27 | 65 | 75 | |
14.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 26 | 22 | 28 | 106 | 13.3 | 156 | 99 | 27 | 65 | 71 | |
15.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 32 | 26 | 34 | 163 | 19.2 | 187 | 108 | 32 | 110 | 149 | |
16.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 35 | 27 | 36 | 223 | 24.8 | 224 | 125 | 36 | 161 | 197 | |
17.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 35 | 27 | 36 | 235 | 24.8 | 213 | 125 | 36 | 161 | 189 | |
17.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 35 | 27 | 36 | 248 | 24.8 | 202 | 125 | 36 | 161 | 182 | |
18.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 42 | 30 | 41 | 349 | 31.7 | 197 | 111 | 46 | 250 | 343 | |
20.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 42 | 30 | 41 | 381 | 31.7 | 181 | 111 | 46 | 250 | 322 | |
20.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 42 | 30 | 41 | 397 | 31.7 | 174 | 111 | 46 | 250 | 310 | |
24.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 47 | 33 | 44 | 565 | 40.3 | 174 | 110 | 50 | 355 | 403 | |
26.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 47 | 33 | 44 | 605 | 40.3 | 163 | 110 | 50 | 355 | 375 | |
27.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 55 | 38 | 51 | 764 | 47.7 | 166 | 102 | 55 | 490 | 626 | |
26.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 55 | 38 | 51 | 836 | 47.7 | 152 | 102 | 55 | 490 | 566 | |
30.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 62 | 43 | 58 | 1140 | 60.2 | 155 | 108 | 65 | 700 | 897 | |
32.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 62 | 43 | 58 | 1329 | 66.5 | 147 | 108 | 65 | 800 | 842 | |
33.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 65 | 48 | 63 | 1375 | 67 | 140 | 98 | 65 | 800 | 959 | |
38.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 65 | 48 | 63 | 1605 | 71 | 142 | 98 | 65 | 900 | 855 | |
44.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 75 | 58 | 73 | 2227 | 92 | 121 | 77 | 75 | 1290 | 1470 | |
47.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 75 | 58 | 73 | 2320 | 92 | 116 | 77 | 75 | 1290 | 1380 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | TOK-A | Design (forma) | Cilindrico con dado centrale |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2)
Dimensione della chiave SW(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali