Gruppi di bloccaggio TMK Versione A (61550205)

Gruppi di bloccaggio TMK Versione A 61550205
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61550205

Marca: MAEDLER

Prezzo: 15.88

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d: 5 mm

Diametro esterno D: 12 mm

L1: 9 mm

Lunghezza L: 19 mm

B: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61550205

Codice componente
61550205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
B
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

15.88 €

1 Disponibile 4 giorni 5129196104264119141016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo TMK-A Design (forma) Cilindrico con dado centrale

Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio TMK Versione A, il codice articolo è il seguente: 61550205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61550205.

Tipologia prodotto

Codice componente
61550206
61550207
61550208
61550209
61550210
61550211
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
B
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

16.81 €

1 Disponibile 4 giorni 6129196124220119141015

17.62 €

1 Disponibile 4 giorni 71411226205.8205121161723

17.62 €

1 Disponibile 4 giorni 81411226235.8180121161721

18.21 €

1 Disponibile 4 giorni 91812247439.7246144223547

18.74 €

1 Disponibile 4 giorni 101812247489.7221144223544

19.93 €

1 Disponibile 4 giorni 1120122475910.8225145224447

Supporto tecnico