Gruppi di bloccaggio SSGK

Gruppi di bloccaggio SSGK
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., ruota motrice, rotore o simile) su un albero.
· Per coppie basse.
· Versione molto corta.
· Adatto anche per piccoli diametri di mozzo.
· Non autocentrante.
· Non autobloccante.
· Movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61520114
61520115
61520116
61520117
61520118
61520119
61520120
61520122
61520124
61520125
61520128
61520130
61520132
61520135
61520136
61520138
61520140
61520142
61520145
61520148
61520150
61520155
61520156
61520160
61520163
61520165
61520170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Dado del castello 8.8 (Dimensione della filettatura) Peso
(kg)

12.42 €

1 Disponibile 4 giorni 14256.516.53239520411295M 20 × 10.05

12.42 €

1 Disponibile 4 giorni 15256.516.532435.119211495M 20 × 10.05

12.42 €

1 Disponibile 4 giorni 16256.516.532455.118111495M 20 × 10.04

12.51 €

1 Disponibile 4 giorni 17306.51838556197112160M 25 × 1,50.08

14.16 €

1 Disponibile 4 giorni 18306.51838596188113160M 25 × 1,50.08

14.16 €

1 Disponibile 4 giorni 19306.51838647181115160M 25 × 1,50.08

14.16 €

1 Disponibile 4 giorni 20306.51838697.3174115160M 25 × 1,50.07

16.02 €

1 Disponibile 4 giorni 22356.518451008210132220M 30 × 1,50.1

16.02 €

1 Disponibile 4 giorni 24356.518451088.7191131220M 30 × 1,50.09

16.02 €

1 Disponibile 4 giorni 25356.518451089174124220M 30 × 1,50.09

19.28 €

1 Disponibile 4 giorni 2840719.55215511185129340M 35 × 1,50.08

19.28 €

1 Disponibile 4 giorni 3040719.55215811159119340M 35 × 1,50.09

22.80 €

1 Disponibile 4 giorni 3245821.55820812165119480M 40 × 1,50.18

22.80 €

1 Disponibile 4 giorni 3545821.55822513150118480M 40 × 1,50.17

24.18 €

1 Disponibile 4 giorni 3645821.55824013.5149120480M 40 × 1,50.16

26.14 €

1 Disponibile 4 giorni 38521024.5652871412592680M 45 × 1,50.25

26.14 €

1 Disponibile 4 giorni 40521024.5653131512194680M 45 × 1,50.24

28.07 €

1 Disponibile 4 giorni 42571025.5703521612491870M 50 × 1,50.31

29.32 €

1 Disponibile 4 giorni 45571025.5704001812397870M 50 × 1,50.29

32.97 €

1 Disponibile 4 giorni 48621025.57552021140109970M 55 × 20.32

32.56 €

1 Disponibile 4 giorni 50621025.57554022135109970M 55 × 20.3

35.51 €

1 Disponibile 4 giorni 55681227.5805802298801100M 60 × 20.35

36.57 €

1 Disponibile 4 giorni 56681227.5806102299801100M 60 × 20.34

39.18 €

1 Disponibile 4 giorni 60731228.58582028116961300M 65 × 20.42

44.93 €

1 Disponibile 4 giorni 63791430.592100031111891600M 70 × 20.56

45.75 €

1 Disponibile 4 giorni 65791430.592102032103851600M 70 × 20.52

50.25 €

1 Disponibile 4 giorni 70841431.598128036113952000M 75 × 20.63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo SSGK Design (forma) Cilindrico con dado centrale

Supporto tecnico