Gruppi di bloccaggio SSG (Codici componente)

Gruppi di bloccaggio SSG
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., ruota motrice, rotore o simile) su un albero.
· Per coppie da basse a medie.
· Adatto anche per piccoli diametri di mozzo.
· Autocentrante
· Autobloccante
· Movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61520014
61520015
61520016
61520017
61520018
61520019
61520020
61520022
61520024
61520025
61520028
61520030
61520032
61520035
61520038
61520040
61520042
61520045
61520048
61520050
61520055
61520060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Dado del castello 8.8 (Dimensione della filettatura) Peso
(kg)

15.57 €

1 Disponibile 4 giorni 142520302332619814395M 20 × 10.08

15.55 €

1 Disponibile 4 giorni 152520302332729824695M 20 × 10.08

15.55 €

1 Disponibile 4 giorni 162520302332739754595M 20 × 10.07

15.66 €

1 Disponibile 4 giorni 172520322432829724695M 20 × 10.09

17.78 €

1 Disponibile 4 giorni 18302032243898107844160M 25 × 1,50.12

17.75 €

1 Disponibile 4 giorni 193020322438102117344160M 25 × 1,50.12

17.75 €

1 Disponibile 4 giorni 203020322438110116944160M 25 × 1,50.11

20.05 €

1 Disponibile 4 giorni 223525362845165137145220M 30 × 1,50.18

20.14 €

1 Disponibile 4 giorni 243525362845178146545220M 30 × 1,50.16

20.09 €

1 Disponibile 4 giorni 253525362845178145843220M 30 × 1,50.19

24.12 €

1 Disponibile 4 giorni 284030423352248175440340M 35 × 1,50.24

24.12 €

1 Disponibile 4 giorni 304030423352273175140340M 35 × 1,50.24

28.51 €

1 Disponibile 4 giorni 324530443458347215945480M 40 × 1,50.32

28.63 €

1 Disponibile 4 giorni 354530443458406225747480M 40 × 1,50.32

32.71 €

1 Disponibile 4 giorni 385030453465510256246680M 45 × 1,50.35

32.71 €

1 Disponibile 4 giorni 405030453465520275444680M 45 × 1,50.33

35.07 €

1 Disponibile 4 giorni 425530463470650296852870M 50 × 1,50.43

36.83 €

1 Disponibile 4 giorni 455530463470660315748870M 50 × 1,50.4

41.30 €

1 Disponibile 4 giorni 486030463475810345848970M 55 × 20.45

40.77 €

1 Disponibile 4 giorni 506030463475850345849970M 55 × 20.4

44.52 €

1 Disponibile 4 giorni 55653046348010203759501100M 60 × 20.44

49.14 €

1 Disponibile 4 giorni 60703052358512904362521300M 65 × 20.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo SSG Design (forma) Cilindrico con dado centrale

Supporto tecnico