Gruppi di bloccaggio SIG

Gruppi di bloccaggio SIG
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
· Per fissare un mozzo (ad es., ruota motrice, rotore o simile) su un albero.
· Per coppie inferiori.
· Necessità di spazio minima.
· Autocentrante
· Movimento assiale durante il montaggio.
· La connessione può essere smontata con un estrattore.
Tolleranze richieste: Albero: h8.
Foro della parte da bloccare: H8.
Rugosità della superficie Rz max. 12,5 μm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61510300
61510400
61510500
61510600
61510635
61510700
61510800
61510900
61510952
61511000
61511100
61511200
61511400
61511500
61511588
61511600
61511700
61511800
61511900
61512000
61512200
61512400
61512500
61512800
61513000
61513200
61513500
61513800
61514000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Misura filettatura
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 3812.511152.5M 6 × 0,5844

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 4812.511153M 6 × 0,5853.8

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 51012.511154M 8 × 0,51056.5

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 61012.511157M 8 × 0,51085.3

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351012.511157M 8 × 0,51085

31.94 €

1 Disponibile 4 giorni 7121211158M 10 × 0,751296.3

31.94 €

1 Disponibile 4 giorni 8141916.52214M 12 × 1161517.5

32.35 €

1 Disponibile 4 giorni 9141916.52214M 12 × 1161515

32.35 €

1 Disponibile 4 giorni 9.52141916.52214M 12 × 1161512.8

36.48 €

1 Disponibile 4 giorni 101718.516.52218M 15 × 1181929

37.31 €

1 Disponibile 4 giorni 111718.516.52218M 15 × 1181928

39.04 €

1 Disponibile 4 giorni 121718.516.52218M 15 × 1181926.2

39.04 €

1 Disponibile 4 giorni 142023212824M 17 × 1202535.3

39.04 €

1 Disponibile 4 giorni 152023212824M 17 × 1202536.4

40.59 €

1 Disponibile 4 giorni 15.882323212826M 20 × 1262748.4

41.63 €

1 Disponibile 4 giorni 162323212826M 20 × 1262750.7

42.67 €

1 Disponibile 4 giorni 172323212826M 20 × 1262745

44.75 €

1 Disponibile 4 giorni 182523212829M 22 × 1273055

46.83 €

1 Disponibile 4 giorni 192523212829M 22 × 1273046.9

52.04 €

1 Disponibile 4 giorni 202823212831M 25 × 1303267

54.74 €

1 Disponibile 4 giorni 223029273534M 26 × 1323675

54.74 €

1 Disponibile 4 giorni 243229273545M 28 × 1344195

54.74 €

1 Disponibile 4 giorni 253227273545M 28 × 1344289

57.46 €

1 Disponibile 4 giorni 283629273548M 32 × 1384595

57.46 €

1 Disponibile 4 giorni 303727273552M 33 × 13847105

66.58 €

1 Disponibile 4 giorni 324132294057M 37 × 1,54553165

66.58 €

1 Disponibile 4 giorni 354329294063M 39 × 1,254857179

83.25 €

1 Disponibile 4 giorni 384832294084M 43 × 1,55261220

83.25 €

1 Disponibile 4 giorni 4050292940105M 45 × 1,255564249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio inox (1.4301) Superficie Vuoto
Tipo SIG Design (forma) Cilindrico con dado centrale

Supporto tecnico