Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61599315 |
61599320 |
61599325 |
61599330 |
61599340 |
61599350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Misura filettatura (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | N. di bulloni (pz.) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 23 | 17 | 30 | 34 | 38 | 45 | 6 | M 5 | 5.4 | 4 | 0.1 | |
333.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 28 | 22 | 37 | 41 | 45 | 100 | 10 | M 5 | 5.4 | 5 | 0.16 | |
358.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 34 | 27 | 43 | 46 | 49 | 210 | 16.8 | M 5 | 5.4 | 7 | 0.19 | |
400.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 41 | 32 | 47 | 51 | 57 | 350 | 23.3 | M 5 | 5.4 | 7 | 0.29 | |
579.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 53 | 43 | 63 | 67 | 70 | 750 | 37.5 | M 5 | 5.4 | 9 | 0.55 | |
752.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 65 | 53 | 76 | 80 | 83 | 1550 | 62 | M 6 | 9.3 | 9 | 0.86 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio inox (1.4305) | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | MSD-N | Design (forma) | Con flangia, idraulica | Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2) | 90 |
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Misura filettatura(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
N. di bulloni (pz.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali