Boccole di serraggio MSD (Codici componente)

Boccole di serraggio MSD
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
La boccola di serraggio MSD è costituita da un manicotto in acciaio temperato a doppia parete riempito con uno speciale mezzo di pressione, una guarnizione, un pistone, una flangia di compressione e viti di fissaggio. Quando si serrano le viti, i manicotti si espandono uniformemente contro l’albero e il mozzo, creando una connessione rigida. Quando le viti sono allentate, la boccola ritorna alla sua posizione iniziale e può essere facilmente smontata.
Concentricità: ≈ 0,03 - 0,06 mm.
Tolleranza: Albero h8 - k6 (per Prod. N. 615 215 00 solo h7), Mozzo H7.
Intervallo di temperatura: Da -30°C fino a 85°C.

PW ≈ 90 N/mm² PN ≈ 70 N/mm132

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61521500
61521900
61522000
61522200
61522400
61522500
61522800
61523000
61523200
61523500
61523800
61524000
61524200
61524500
61524800
61525000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Misura filettatura
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
N. di bulloni (pz.) Peso
(kg)

199.10 €

1 Disponibile 4 giorni 152317303538557.3M 4530.09

201.06 €

1 Disponibile 4 giorni 19282137424510010.6M 5830.17

205.11 €

1 Disponibile 4 giorni 20282237424512512.5M 5830.16

206.60 €

1 Disponibile 4 giorni 22322237424913512.3M 5840.19

208.55 €

1 Disponibile 4 giorni 24342540454920016.7M 5840.2

215.03 €

1 Disponibile 4 giorni 25342743484925020M 5840.19

226.04 €

1 Disponibile 4 giorni 28392945505530021.4M 5840.26

243.03 €

1 Disponibile 4 giorni 30413247525742028M 5840.29

245.50 €

1 Disponibile 4 giorni 32433452576042026.3M 5840.35

272.47 €

1 Disponibile 4 giorni 35473755606365037.1M 5860.4

289.37 €

1 Disponibile 4 giorni 38504159646575039.5M 5860.43

303.35 €

1 Disponibile 4 giorni 40534363687094047M 5860.55

314.35 €

1 Disponibile 4 giorni 42554565707094044.8M 5860.55

342.27 €

1 Disponibile 4 giorni 455949697577129057.3M 61360.71

363.27 €

1 Disponibile 4 giorni 486252737980157065.4M 61360.78

378.69 €

1 Disponibile 4 giorni 506553768283190076M 61360.86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo MSD Design (forma) Con flangia, idraulica Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2) 90
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2) 70

Supporto tecnico