Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61501900 |
61502000 |
61502200 |
61502400 |
61502500 |
61502800 |
61503000 |
61503200 |
61503500 |
61503800 |
61504000 |
61504200 |
61504500 |
61504800 |
61505000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | B (mm) | D1 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione sulla superficie (N/mm2) | N. di perni (pz.) | Misura filettatura (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 42 | 27 | 36 | 9.5 | 49 | 170 | 18 | 42 | 4 | M 6 x 12 | 8 | 0.33 | |
165.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 42 | 27 | 36 | 9.5 | 49 | 180 | 18 | 42 | 4 | M 6 x 12 | 8 | 0.32 | |
165.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 42 | 27 | 36 | 9.5 | 49 | 200 | 18 | 42 | 4 | M 6 x 12 | 8 | 0.31 | |
165.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 46 | 27 | 37 | 10.5 | 53 | 325 | 27 | 58 | 6 | M 6 x 12 | 8 | 0.37 | |
186.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 46 | 27 | 37 | 10.5 | 53 | 340 | 27 | 58 | 6 | M 6 x 12 | 8 | 0.36 | |
186.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 55 | 32 | 44 | 12.5 | 63 | 490 | 35 | 66 | 4 | M 8 x 16 | 18 | 0.64 | |
195.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 55 | 32 | 44 | 12.5 | 63 | 525 | 35 | 66 | 4 | M 8 x 16 | 18 | 0.61 | |
200.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 60 | 37 | 49 | 12.5 | 67 | 650 | 41 | 60 | 5 | M 8 x 16 | 18 | 0.81 | |
208.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 60 | 37 | 49 | 12.5 | 67 | 720 | 41 | 61 | 5 | M 8 x 16 | 18 | 0.75 | |
227.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 67 | 45 | 57 | 12.5 | 75 | 950 | 50 | 54 | 6 | M 8 x 16 | 18 | 1.13 | |
238.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 67 | 45 | 57 | 12.5 | 75 | 1000 | 50 | 54 | 6 | M 8 x 16 | 18 | 1.06 | |
251.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 67 | 45 | 57 | 12.5 | 75 | 1050 | 50 | 54 | 6 | M 8 x 16 | 18 | 1.01 | |
258.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 70 | 50 | 63 | 13.5 | 77 | 1280 | 57 | 53 | 7 | M 8 x 16 | 18 | 1.17 | |
281.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 77 | 55 | 68.8 | 14.0 | 83 | 1560 | 65 | 50 | 8 | M 8 x 16 | 18 | 1.62 | |
294.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 77 | 55 | 68.5 | 14.0 | 83 | 1625 | 65 | 50 | 8 | M 8 x 16 | 18 | 1.53 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | MSA | Design (forma) | Con flangia, meccanica |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
B(mm)
D1(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione sulla superficie(N/mm2)
N. di perni (pz.)
Misura filettatura(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali