Boccole di serraggio E-N (Codici componente)

Boccole di serraggio E-N
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.405 (AISI 431).
La boccola di serraggio è costituita da un manicotto in acciaio a doppia parete riempito con un mezzo di pressione e una parte flangiata. All’interno della flangia sono presenti una vite e un pistone con guarnizione che servono ad aumentare la compressione.
Funzione: Quando la vite di spinta viene serrata, il manicotto si espande uniformemente contro l’albero e il mozzo, creando una connessione rigida attraverso la forza di attrito. Quando la vite di spinta viene allentata, la boccola ritorna alla sua posizione iniziale e può essere facilmente smontata.
Concentricità: 0,02 mm.
Tolleranze: Albero h7 per d = 15 mm.
Albero k6-h7 per d = 19, 22, 24, 28 e 38 mm.
Albero h8 per gli altri diametri d.
Mozzo H7.
Intervallo di temperatura: da -30°C a 85°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61599915
61599920
61599925
61599930
61599935
61599940
61599945
61599950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Forza radiale ammissibile Fr
(kN)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
R
(mm)
N
(mm)
Peso
(kg)

427.52 €

1 Disponibile 4 giorni 1518253946466.1M 100.5515.150.16

427.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2024304451.511011M 10151850.21

474.03 €

1 Disponibile 4 giorni 253035495823018M 101.5520.850.27

543.38 €

1 Disponibile 4 giorni 3036405464.538025M 102523.650.35

639.62 €

1 Disponibile 4 giorni 354245597364036M 102.5526.450.48

884.05 €

1 Disponibile 4 giorni 4048557586.5110055M 163213280.88

997.30 €

1 Disponibile 4 giorni 4554587893140062M 163.52134.881.05

1,107.34 €

1 Disponibile 4 giorni 5060608098.5190076M 164.52137.581.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio inox (1.4057) Superficie Vuoto
Tipo E-N Design (forma) Con flangia, idraulica Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2) 90
Dimensione dei bulloni (DIN 912, 12.9) 70

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico