Boccole di serraggio E

Boccole di serraggio E
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio di alta qualità.
La boccola di serraggio è costituita da un manicotto in acciaio a doppia parete riempito con un mezzo di pressione e una parte flangiata. All’interno della flangia sono presenti una vite e un pistone con guarnizione che servono ad aumentare la compressione.
Funzione: Quando la vite di spinta viene serrata, il manicotto si espande uniformemente contro l’albero e il mozzo, creando una connessione rigida attraverso la forza di attrito. Quando la vite di spinta viene allentata, la boccola ritorna alla sua posizione iniziale e può essere facilmente smontata.
Concentricità: 0,02 mm.
Tolleranze: Albero h7 per d = 15 mm.
Albero k6-h7 per d = 19, 22, 24, 28 e 38 mm.
Albero h8 per gli altri diametri d.
Mozzo H7.
Intervallo di temperatura: Da -30°C a +85°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61591500
61591587
61591900
61591905
61592000
61592200
61592400
61592500
61592540
61592800
61593000
61593175
61593200
61593500
61593800
61594000
61594500
61594800
61595000
61596000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Forza radiale ammissibile Fr
(kN)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Dimensione dei bulloni (DIN 912, 12.9) R
(mm)
N
(mm)
Peso
(kg)

255.76 €

1 Disponibile 4 giorni 1518253946466.10.55M 1015.150.16

256.27 €

1 Disponibile 4 giorni 15.87519264047536.70.55M 1015.650.17

256.76 €

1 Disponibile 4 giorni 1923284250.5858.915M 1017.450.2

259.31 €

1 Disponibile 4 giorni 19.0523284250.5858.915M 1017.450.2

263.93 €

1 Disponibile 4 giorni 2024304451.51101115M 101850.21

265.42 €

1 Disponibile 4 giorni 2227324655.5130111.25M 1019.350.25

266.96 €

1 Disponibile 4 giorni 2429334757.5190151.45M 1020.350.27

275.67 €

1 Disponibile 4 giorni 2530354958230181.55M 1020.850.27

280.29 €

1 Disponibile 4 giorni 25.431354959190151.55M 1021.250.29

288.44 €

1 Disponibile 4 giorni 2834385263280201.85M 1022.650.34

312.00 €

1 Disponibile 4 giorni 3036405464.53802525M 1023.650.35

314.05 €

1 Disponibile 4 giorni 31.7539425668.5430272.25M 1024.850.42

314.05 €

1 Disponibile 4 giorni 3239425668.5440272.25M 1024.850.42

350.85 €

1 Disponibile 4 giorni 3542455973640362.55M 1026.450.48

371.29 €

1 Disponibile 4 giorni 3846527284.5890462.821M 163180.84

388.72 €

1 Disponibile 4 giorni 4048557586.5110055321M 163280.88

438.33 €

1 Disponibile 4 giorni 45545878931400623.521M 1634.881.05

466.45 €

1 Disponibile 4 giorni 4859597997170057421M 1636.881.21

486.85 €

1 Disponibile 4 giorni 5060608098.51900764.521M 1637.581.2

578.93 €

1 Disponibile 4 giorni 60737090115.53300905.321M 1643.381.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo E Design (forma) Con flangia, idraulica Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2) 90
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2) 70

Supporto tecnico