Giunti a morsetto a due pezzi MAT, Acciaio inox, con Scanalatura

Giunti a morsetto a due pezzi MAT, Acciaio inox, con Scanalatura
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Intervallo di temperatura da -40°C a +175°C.
Coppia massima 4.000 min-1.
Le viti ISO 4762 sono rivestite con uno strato di poliammide.
Pertanto, i bulloni non si allentano con le vibrazioni.
Tolleranza del foro: + 0,051 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60099906
60099908
60099910
60099912
60099914
60099915
60099916
60099919
60099920
60099925
60099930
60099935
60099940
60099950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. esterno A
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Diametro del foro d
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

105.26 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.001810621.230M 3 x 81.147

87.78 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.002416826.835M 3 x 101.1102

104.48 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0029281032.745M 4 x 122.5185

104.48 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0029341232.745M 4 x 122.5180

140.45 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.0034671439.150M 5 x 165.4272

140.45 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.0034721539.150M 5 x 165.4266

140.45 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.0034771639.150M 5 x 165.4261

185.15 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500421301948.265M 6 x 169.6520

192.01 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500421372048.265M 6 x 169.6518

211.73 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500451712550.875M 6 x 169.6623

237.02 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500532063058.183M 6 x 189.6920

321.22 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500674383574.195M 8 x 25231880

359.86 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500774454083.4108M 8 x 25232710

384.59 €

1 Disponibile 4 giorni 1000–inf. a 50008510065093.2124M 10 x 25463520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 4000
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0 Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -40 to 175 Materiale Acciaio inox (1.4305)
Acciaio inox Superficie Vuoto Tipo con giunto Stile rigido in due pezzi
Con sede chiavetta Isolamento elettrico N Disallineamento radiale max.(mm) 0
Disallineamento assiale max.(mm) 0 Temperatura min.(°C) -40 Temperatura max.(°C) 175

Supporto tecnico