Giunti a vite di fissaggio TR, Acciaio inoz, senza Scanalatura

Giunti a vite di fissaggio TR, Acciaio inoz, senza Scanalatura
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Tolleranza del foro: +0,05 mm.

Questi giunti non consentono alcuno spostamento dell’albero in direzione assiale o radiale. Pertanto devono essere utilizzati solo con alberi perfettamente allineati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60099106
60099108
60099110
60099112
60099114
60099115
60099116
60099120
60099125
60099130
60099135
60099140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. esterno A
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Diametro del foro d
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
K
(mm)
Bulloni (DIN 916) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

40.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.00182.76302M 41.7647

43.74 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.00245.48352M 41.76102

47.63 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.00298.110453M 53.2185

47.63 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.00291212454M 65.8180

57.81 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.00342014505M 65.8272

57.81 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.00342215505M 65.8266

57.81 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.00342416505M 65.8261

74.26 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.00424720656M 65.8518

84.81 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.00459125758M 813.6623

102.84 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 5005310530838M 813.6920

149.26 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 50067155359510M 813.61880

180.44 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500772104010812M 1026.42710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 4000
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0 Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -40 to 150 Materiale Acciaio inox (1.4305)
Acciaio inox Superficie Vuoto Tipo con giunto Stile rigido monopezzo
Con sede chiavetta N Isolamento elettrico N Disallineamento radiale max.(mm) 0
Disallineamento assiale max.(mm) 0 Temperatura min.(°C) -40 Temperatura max.(°C) 150

Supporto tecnico