Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
60070600 |
60070800 |
60071000 |
60071200 |
60071400 |
60071500 |
60071600 |
60071900 |
60072000 |
60072500 |
60073000 |
60073500 |
60074000 |
60075000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. esterno A (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Diametro del foro d (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 18 | 34 | 6 | 21.2 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 47 | |
45.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 24 | 50 | 8 | 26.8 | 35 | M 3 x 10 | 2.1 | 102 | |
50.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50.01–100.00 | 29 | 85 | 10 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 185 | |
50.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 29 | 105 | 12 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 180 | |
61.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 34 | 160 | 14 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 272 | |
61.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 34 | 180 | 15 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 266 | |
61.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 34 | 200 | 16 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 261 | |
73.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 42 | 300 | 19 | 48.2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 520 | |
73.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 42 | 350 | 20 | 48.2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 518 | |
79.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 45 | 400 | 25 | 50.8 | 75 | M 6 x 16 | 16 | 623 | |
104.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 53 | 475 | 30 | 58.1 | 83 | M 6 x 18 | 16 | 920 | |
125.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1000–inf. a 5000 | 67 | 1100 | 35 | 74.1 | 95 | M 8 x 25 | 39 | 1880 | |
191.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1000–inf. a 5000 | 77 | 1325 | 40 | 83.4 | 108 | M 8 x 25 | 39 | 2710 | |
229.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1000–inf. a 5000 | 85 | 2250 | 50 | 93.2 | 124 | M 10 x 25 | 77 | 3520 |
Loading...
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | :: -40 to 175 | Materiale | Acciaio (C45) |
Acciaio inox | N | Superficie | Finitura in ossido nero | Tipo con giunto | Stile rigido monopezzo |
Con sede chiavetta | Sì | Isolamento elettrico | N | Disallineamento radiale max.(mm) | 0 |
Disallineamento assiale max.(mm) | 0 | Temperatura min.(°C) | -40 | Temperatura max.(°C) | 175 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. esterno A(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Diametro del foro d(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R(mm)
Lunghezza totale L(mm)
Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali