Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62339020 |
62339025 |
62339030 |
62339035 |
62339037 |
62339038 |
62339040 |
62339045 |
62339047 |
62339048 |
62339050 |
62339055 |
62339060 |
62339065 |
62339070 |
62339075 |
62339080 |
62339085 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno Dmin. (mm) | Lunghezza Lmin. (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 +/- 0,8 | 66 | 65 | 0.99 | |
191.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 +/- 0,8 | 66 | 120 | 1.84 | |
524.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 +/- 0,8 | 105 | 120 | 5.68 | |
152.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 53 +/- 1 | 85 | 65 | 1.51 | |
269.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 53 +/- 1 | 85 | 120 | 2.79 | |
213.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 +/- 1,5 | 104 | 65 | 2.12 | |
427.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 +/- 1,5 | 104 | 120 | 3.91 | |
297.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 83 +/- 1,5 | 123 | 65 | 2.82 | |
498.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 83 +/- 1,5 | 123 | 120 | 5.21 | |
387.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 +/- 1,5 | 142 | 65 | 3.61 | |
622.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 +/- 1,5 | 142 | 120 | 6.66 | |
647.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 59 | 125 | 80 | 5.11 | |
1,134.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 59 | 125 | 140 | 8.95 | |
776.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 79 | 149 | 80 | 6.72 | |
1,367.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 79 | 149 | 140 | 11.56 | |
1,093.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 178 | 80 | 8.24 | |
1,787.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 178 | 140 | 14.43 | |
1,812.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 202 | 140 | 13.48 |
Loading...
Tipo | Materia prima | Materiale | Bronzo sinterizzato | Superficie | Non immerso |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d1(mm)
Diametro esterno Dmin.(mm)
Lunghezza Lmin.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali