Materia prima di Bronzo sinterizzato senza Foro per la Produzione di cuscinetti a strisciamento

Materia prima di Bronzo sinterizzato senza Foro per la Produzione di cuscinetti a strisciamento
  • Sconto volumi elevati
Solido di bronzo sinterizzato da lavorare a macchina in cuscinetti a strisciamento.

Dopo la lavorazione, si consiglia l’impregnatura con olio.
Tipo di olio consigliato: Olio minerale ISO VG 68.
Temperatura del bagno d’olio: + 60°C.
Durata: 24 ore, in seguito a raffreddamento nel bagno d’olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62339520
62339523
62339525
62339527
62339530
62339533
62339535
62339540
62339543
62339545
62339547
62339548
62339550
62339555
62339560
62339565
62339570
62339575
62339580
62339585
62339590
62339595
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno Dmin.
(mm)
Lunghezza Lmin.
(mm)
Peso
(kg)

4.36 €

1 Disponibile 4 giorni 15300.04

8.19 €

1 Disponibile 4 giorni 20250.06

11.99 €

1 Disponibile 4 giorni 20500.11

10.95 €

1 Disponibile 4 giorni 25250.08

19.12 €

1 Disponibile 4 giorni 25500.16

25.26 €

1 Disponibile 4 giorni 32400.22

47.91 €

1 Disponibile 4 giorni 32800.43

52.84 €

1 Disponibile 4 giorni 42500.46

106.83 €

1 Disponibile 4 giorni 421000.92

108.81 €

1 Disponibile 4 giorni 45900.96

95.55 €

1 Disponibile 4 giorni 52600.82

172.56 €

1 Disponibile 4 giorni 521201.64

234.24 €

1 Disponibile 4 giorni 621202.43

310.24 €

1 Disponibile 4 giorni 701203.09

390.22 €

1 Disponibile 4 giorni 801204.04

574.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1051206.96

858.63 €

1 Disponibile 4 giorni 125806.58

1,255.00 €

1 Disponibile 4 giorni 12514011.51

1,121.80 €

1 Disponibile 4 giorni 149809.35

1,535.54 €

1 Disponibile 4 giorni 14914016.36

2,263.05 €

1 Disponibile 4 giorni 17814023.54

1,884.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2028017.18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materia prima Materiale Bronzo sinterizzato Superficie Non immerso

Supporto tecnico