Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABG 06MTLH |
EBG 07MTLH |
IBG 06MTLH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello sonoro (a 6 bar) (dBA) | |
---|---|---|---|---|---|
15.93 € | 1 | 7 giorni | 89 | ||
15.93 € | 1 | 7 giorni | 85 | ||
15.93 € | 1 | 7 giorni | 85 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(barra) | 12 | Materiale | Corpo composito poliammide | Vantaggio | Compatto |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di aria (a 6 bar)(Nm3/h) | 13 | Temperatura(°C) | -15 a +70 | Forza di soffiaggio (a 6 bar)(g) | 248 |
Connection | Innesto integrato | Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar)(bar) | 2,3 |
Configura
Proprietà di base
Livello sonoro (a 6 bar)(dBA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali