Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABG 06OSH |
CBG 06OSH |
CPG 06OSH |
EBG 07OSH |
EPG 07OSH |
IBG 06OSH |
IPG 06OSH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello sonoro (a 6 bar) (dBA) | Consumo di aria (a 6 bar) (Nm3/h) | Forza di soffiaggio (a 6 bar) (g) | Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar) (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 € | 1 | 7 giorni | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 giorni | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 giorni | 89 | 14 | 168 | 0,5 | ||
15.17 € | 1 | 7 giorni | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 giorni | 89 | 14 | 168 | 0,5 | ||
15.17 € | 1 | 7 giorni | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
15.17 € | 1 | 7 giorni | 89 | 14 | 168 | 0,5 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(barra) | 12 | Materiale | Corpo composito poliammide | Vantaggio | Compatto |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Connection | Innesto integrato |
Configura
Proprietà di base
Livello sonoro (a 6 bar)(dBA)
Consumo di aria (a 6 bar)(Nm3/h)
Forza di soffiaggio (a 6 bar)(g)
Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar)(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali