Aerografo ad aspirazione per lavori tecnici

Aerografo ad aspirazione per lavori tecnici
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAR S03
CAR S031
CAR S032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø ugello
(mm)

163.45 €

1 7 giorni 2

160.92 €

1 7 giorni 1,5

160.92 €

1 7 giorni 2,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Industria automobilistica e industria Filettatura esterna BSPP G 1/4 Vantaggio 3 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)
Materiale Corpo : Alluminio Ago : acciaio inox

Supporto tecnico