Manopole a sfera DIN 319 da Gomma NBR, Versione E, con Filettatura

Manopole a sfera DIN 319 da Gomma NBR, Versione E, con Filettatura
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero NBR, nero, durezza 75° +/-5° Shore A.
Parte metallica acciaio zincato.
Versione E = Con boccola filettata in acciaio zincato.
Versatile, manopola di smorzamento delle vibrazioni, in NBR resistente all’olio.
Intervallo di temperatura: Da -10°C a +100°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66451604
66452005
66452006
66452506
66452508
66453208
66453210
66454010
66454012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della manopola a sfera d1
(mm)
Dimensione della filettatura interna d2
(mm)
Diametro della superficie di supporto d6
(mm)
Altezza h
(mm)
Profondità della filettatura t3
(mm)
Peso
(g)

2.36 €

1 Disponibile 4 giorni 16M 481564

2.44 €

1 Disponibile 4 giorni 20M 512187.511

2.47 €

1 Disponibile 4 giorni 20M 612187.510

3.02 €

1 Disponibile 4 giorni 25M 61522.5921

3.12 €

1 Disponibile 4 giorni 25M 81522.5919

4.83 €

1 Disponibile 4 giorni 32M818291242

5.01 €

1 Disponibile 4 giorni 32M 1018291238

7.14 €

1 Disponibile 4 giorni 40M 1022371580

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 40M 1222371576

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico