Perni di spinta lato di azione della molla 2214

Perni di spinta lato di azione della molla 2214
  • Sconto volumi elevati
Versione A:
Materiale: Acciaio, finitura ossido nero. Sfera: Acciaio inox, temprato. Molla: Acciaio inox.
Intervallo di temperatura da -30°C. a +50°C.
Versione B:
Materiale: Acciaio da lavorazione, brunito. Sfera: Acciaio, temprato. Molla: Plastica.
Intervallo di temperatura da -40°C. a +80°C.
Nota:
Il perno di spinta laterale viene premuto nel foro almeno fino alla misura l3. Serve per posizionare, trattenere o bloccare piccoli pezzi in lavorazione all’interno dei fissaggi. Se il pezzo in lavorazione viene lavorato a macchina, potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di serraggio per mantenerlo in posizione in modo sicuro. Se le attrezzature vengono riposte, assicurarsi che la molla di plastica non sia caricata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65492800
65493000
65493200
65493400
65495000
65495200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Diametro esterno d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Lunghezza totale l1
(mm)
Distanza dal centro dall’area della sfera alla testa l2
(mm)
Lunghezza all’appiattimento l3
(mm)
Corsa molla della sfera b
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Foro di aspirazione H8
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

16.09 €

1 Disponibile 4 giorni A83253.663.20.982.56.58.7

16.40 €

1 Disponibile 4 giorni A104304.274.01104.5917

16.73 €

1 Disponibile 4 giorni A125354.895.01.5126.51329.0

17.60 €

1 Disponibile 4 giorni A146.5405.8105.41.81481843

27.36 €

1 Disponibile 4 giorni B105.5307.084.5110501608.6

29.63 €

1 Disponibile 4 giorni B126.5358.095.51.51260.0270.013.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio / Acciaio inox Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico