Pistoni a molla, Lisci senza collare, con Sfera in movimento, Inossidabili

Pistoni a molla, Lisci senza collare, con Sfera in movimento, Inossidabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Corpo e molla in acciaio inox.
Sfera acciaio inox, temprato.
Cuscinetto in plastica.
Intervallo di temperatura: da -30°C a +90°C.
Nota:
I pistoni a molla sono utilizzati per il fissaggio o come dispositivo per spingere qualcosa dentro o fuori. Grazie al cuscinetto in plastica, la sfera è elettricamente isolata e il rotolamento riduce al minimo l’usura sulla controparte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65499704B
65499705B
65499706B
65499708B
65499710B
65499712B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Diametro esterno d1+/-0,04
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Estremità del carico della molla
(N)
Peso
(g)

5.32 €

1 Disponibile 4 giorni 4.842.0110.56.80.6

5.93 €

1 Disponibile 4 giorni 6.352.5130.7101.2

6.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1663.5150.95242

7.44 €

1 Disponibile 4 giorni 18.884.5181.431.74.3

11.75 €

1 Disponibile 4 giorni 26106.5202.3497.1

12.35 €

1 Disponibile 4 giorni 38128.5223.16811

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico