Pistoni a molla, Lisci con collare, Inossidabili

Pistoni a molla, Lisci con collare, Inossidabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Tipo GN: Corpo, sfera e molla acciaio inox.
Tipo GP: Corpo: POM in plastica.
Sfera e molla: Acciaio inox.
Intervallo di temperatura GN: da -40°C a +250°C.
Intervallo di temperatura GP: da -30°C a +50°C.
Nota:
I pistoni a molla sono utilizzati per il fissaggio o come dispositivo per spingere qualcosa dentro o fuori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65478400
65478403
65478500
65478600
65478800
65479000
65479200
65499753
65499754
65499755
65499756
65499758
65499760
65499762
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Versione Diametro esterno d1 +0,08/-0
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Diametro della flangia d3
(mm)
Lunghezza l1
(mm)
Lunghezza della flangia l2
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

1.77 €

1 Disponibile 4 giorni POM/Acciaio inoxGP434.65.01.00.82.56.50.20

1.40 €

1 Disponibile 4 giorni POM/Acciaio inoxGP32.383.54.00.60.551.73.50.09

1.86 €

1 Disponibile 4 giorni POM/Acciaio inoxGP545.66.01.014.590.4

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni POM/Acciaio inoxGP656.57.01.01.66.5130.7

2.39 €

1 Disponibile 4 giorni POM/Acciaio inoxGP86.58.59.01.01.98181.5

4.23 €

1 Disponibile 4 giorni POM/Acciaio inoxGP108.51113.51.52.412233.10

5.20 €

1 Disponibile 4 giorni POM/Acciaio inoxGP121013161.53.313255.80

2.04 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inoxGN32.383.54.00.750.71.83.50.20

2.69 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inoxGN434.65.00.912.56.00.35

2.73 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inoxGN545.66.00.91.436.50.6

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inoxGN656.57.01.01.85.511.51

3.74 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inoxGN86.58.59.01.11.97.012.52.2

4.66 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inoxGN108.51113.51.73.38.518.55.30

5.66 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inoxGN121013162.341226.57.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie Vuoto

Supporto tecnico