Pistoni a molla, Plastica

Pistoni a molla, Plastica
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Corpo: POM, blu. Sfera realizzata in acciaio inossidabile temprato o in POM, bianca. Molla: Acciaio inox.
Tipo N: Sfera interamente realizzata in acciaio inox
Tipo P: Sfera realizzata in POM.
Intervallo di temperatura: da -30°C a +50°C.
Nota:
Queste parti vengono utilizzate in applicazioni in cui, ad esempio, la conducibilità elettrica non è desiderata o in ambienti aggressivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65470600
65470800
65471000
65472600
65472800
65473000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Dimensione della filettatura d1
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro sfera
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

2.75 €

1 Disponibile 4 giorni NM 6143.51.012170.4

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni NM 8165.01.520351.1

4.10 €

1 Disponibile 4 giorni NM 101962.020453.0

3.29 €

1 Disponibile 4 giorni PM 6143.51.012170.4

3.98 €

1 Disponibile 4 giorni PM 8165.01.520351.1

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni PM 101962.020453.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale POM/Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico