Pistoni a molla con Sfera in movimento ed Esagono interno, Tensione della molla forte, Acciaio, Nero ossidato

Pistoni a molla con Sfera in movimento ed Esagono interno, Tensione della molla forte, Acciaio, Nero ossidato
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Corpo: Acciaio, finitura ossido nero. Sfera: Acciaio, temprato.
Cuscinetto: Plastica. Molla: Acciaio inox. Forte tensione della molla.
Intervallo di temperatura: Da -30°C a +90°C.
Nota:
I pistoni a molla sono utilizzati per il fissaggio o come dispositivo per spingere qualcosa dentro o fuori. Grazie al cuscinetto in plastica, la sfera è elettricamente isolata e il rotolamento riduce al minimo l’usura sulla controparte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65490500VB
65490600VB
65490800VB
65491000VB
65491200VB
65491600VB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

6.76 €

1 Disponibile 4 giorni M 52.0140.52.510141.2

7.29 €

1 Disponibile 4 giorni M 62.5150.7311162.2

8.03 €

1 Disponibile 4 giorni M 83.5180.95423405

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 104.5231.452854.310

12.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 126.5262.5639.577.315

16.00 €

1 Disponibile 4 giorni M 168.5333.185088.737

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico