Pistoni a molla con Bullone in acciaio, con Esagono interno, Acciaio inox

Pistoni a molla con Bullone in acciaio, con Esagono interno, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303). Bullone in acciaio inox, temprato. Molla acciaio inox. Tensione della molla standard.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +250°C.
Nota:
Utilizzato per il fissaggio o come dispositivo per spingere qualcosa dentro o fuori. I pistoni a molla possono essere montati e smontati utilizzando l’esagono interno o lo slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65499653
65499654
65499655
65499656
65499658
65499660
65499662
65499666
65499670
65499674
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro del bullone d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
n
(mm)
Sbalzo del bullone s
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

12.80 €

1 Disponibile 4 giorni M 31.0120.41.00.50.72.040.4

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 41.5150.61.50.61.34.5160.8

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 52.4181.22.30.81.56191.3

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 62.7201.32.50.926192.5

11.92 €

1 Disponibile 4 giorni M 83.5221.531.42.510396.0

13.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 104221.531.4310399

17.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 126282.7424125316

27.18 €

1 Disponibile 4 giorni M 167.5323.252.554510035.0

44.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 2010403.773652.012565.0

40.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 2412523.7103880180120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4305) Superficie Vuoto

Supporto tecnico