Pistoni a molla con Sfera e Testa, con Slot, Tipo AN

Pistoni a molla con Sfera e Testa, con Slot, Tipo AN
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Tipo AN: Corpo: Acciaio inox 1.4305.
Sfera: Acciaio inox, temprato.
Molla: Acciaio inox. Tensione della molla standard.
Utilizzato per il fissaggio e per spingere qualcosa dentro o fuori.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +250°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65499634
65499635
65499636
65499638
65499640
65499642
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Lunghezza totale l1
(mm)
Lunghezza della filettatura l2
(mm)
l3
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Forza della molla F1
(N)
Forza della molla F2
(N)
Peso
(g)

8.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 42.569.56.550.88141

9.07 €

1 Disponibile 4 giorni M 53812.58.56.70.98142

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni M 63.510149-111183.7

12.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 84.51316.511.0-1.524457

14.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 1061620.014.0-2244513.2

17.28 €

1 Disponibile 4 giorni M 1281822.015.0-2.5264919.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico