Pistoni a molla con Sfera e Testa, Esagono interno, Tensione della molla forte, Tipo ASV

Pistoni a molla con Sfera e Testa, Esagono interno, Tensione della molla forte, Tipo ASV
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Tipo ASV: Corpo: Acciaio, finitura ossido nero.
Sfera: Cuscinetto a sfera in acciaio, temprato.
Molla: Acciaio inox. Tensione forte della molla.
Utilizzata per il fissaggio e per premere qualcosa all’interno o all’esterno.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +250°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65466400V
65466500V
65466600V
65466800V
65467000V
65467200V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Lunghezza totale l1
(mm)
Lunghezza della filettatura l2
(mm)
l3
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Forza della molla F1
(N)
Forza della molla F2
(N)
Peso
(g)

7.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 42.561297.50.8212181.1

7.95 €

1 Disponibile 4 giorni M 53814108.20.92.515222.3

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 63.5101510-1319.326.63.8

9.57 €

1 Disponibile 4 giorni M 84.5131812.5-1.54.53660.57.8

11.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 106162317-2557103.514

11.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 128182619-2.566111021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico