Pistone a molla a doppia estremità

Pistone a molla a doppia estremità
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Corpo: Ottone.
Sfera: Acciaio inox, temprato.
Molla: Acciaio inox.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +250°C.
Nota:
Per fissare o proteggere assali e bulloni e contatti aselettronici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65484300
65484400
65484500
65484700
65484800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
d3 +0.5
(mm)
Lunghezza l1
(mm)
s
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

4.40 €

1 Disponibile 4 giorni 32.53.027.30.82.04.50.4

4.55 €

1 Disponibile 4 giorni 434.039.00.92.57.50.6

4.50 €

1 Disponibile 4 giorni 545.0310.81.23.58.01.2

5.08 €

1 Disponibile 4 giorni 767.0314.02.04.012.03.0

5.55 €

1 Disponibile 4 giorni 86.58.0318.02.1615.05.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone/Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico