Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Lunghezza nominale (mm) | d3 (mm) | Forma totale della lunghezza A l1 (mm) | Lunghezza totale Forma B l2 (mm) | Diametro sfera (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Carico max. (kN) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 3 | 5 | - | 5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.15 | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 3 | 8 | - | 7.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.22 | |
8.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 3 | 10 | - | 10 | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.33 | |
7.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 4 | 6 | - | 6 | - | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.4 | |
7.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 4 | 10 | - | 10 | - | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.7 | |
7.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 4 | 16 | - | 6 | - | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.1 | |
6.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 5 | 8 | - | 8 | - | 3 | 2.5 | 2.25 | 0.8 | |
6.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 5 | 12 | - | 12 | - | 3 | 2.5 | 2.25 | 1.3 | |
6.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 5 | 20 | - | 20 | - | 3 | 2.5 | 2.25 | 2.3 | |
7.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 6 | 10 | - | 10.8 | - | 4 | 3 | 4.5 | 1.5 | |
7.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 6 | 16 | - | 16.8 | - | 4 | 3 | 4.5 | 2.4 | |
7.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 6 | 25 | - | 25.8 | - | 4 | 3 | 4.5 | 3.9 | |
8.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 8 | 10 | - | 11.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 2.6 | |
8.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 8 | 12 | - | 13.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 3.2 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 8 | 20 | - | 21.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 5.7 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 8 | 30 | - | 31.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 8.9 | |
9.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 10 | 12 | - | 13.7 | - | 7 | 5 | 10 | 5 | |
9.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 10 | 16 | - | 17.7 | - | 7 | 5 | 10 | 6.8 | |
9.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 10 | 25 | - | 26.7 | - | 7 | 5 | 10 | 11.2 | |
10.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 10 | 35 | - | 36.7 | - | 7 | 5 | 10 | 16.2 | |
11.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 12 | 16 | - | 18 | - | 8.5 | 6 | 15 | 10 | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 12 | 20 | - | 22 | - | 8.5 | 6 | 15 | 12.4 | |
12.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 12 | 30 | - | 32 | - | 8.5 | 6 | 15 | 19.6 | |
13.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 12 | 40 | - | 42 | - | 8.5 | 6 | 15 | 28.5 | |
21.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 16 | 20 | - | 23.3 | - | 12 | 8 | 30 | 22 | |
21.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 16 | 25 | - | 28.3 | - | 12 | 8 | 30 | 28 | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 16 | 35 | - | 38.3 | - | 12 | 8 | 30 | 41 | |
25.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | A-N | M 16 | 50 | - | 53.3 | - | 12 | 8 | 30 | 48 | |
11.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 4 | 6 | 1.8 | - | 5.6 | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.4 | |
11.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 4 | 10 | 1.8 | - | 9.6 | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.7 | |
11.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 4 | 16 | 1.8 | - | 15.6 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.1 | |
12.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 5 | 8 | 2.2 | - | 7.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 0.8 | |
12.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 5 | 12 | 2.2 | - | 11.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 1.3 | |
13.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 5 | 20 | 2.2 | - | 19.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2.3 | |
13.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 6 | 10 | 3 | - | 10 | 4 | 3 | 4.5 | 1.5 | |
14.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 6 | 16 | 3 | - | 16 | 4 | 3 | 4.5 | 2.4 | |
14.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 6 | 25 | 3 | - | 25 | 4 | 3 | 4.5 | 3.9 | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 8 | 10 | 5 | - | 10 | 5.5 | 4 | 7.5 | 2.6 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 8 | 12 | 5 | - | 12 | 5.5 | 4 | 7.5 | 3.2 | |
16.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 8 | 20 | 5 | - | 20 | 5.5 | 4 | 7.5 | 5.7 | |
16.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 8 | 30 | 5 | - | 30 | 5.5 | 4 | 7.5 | 8.9 | |
18.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 10 | 12 | 6 | - | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | |
18.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 10 | 16 | 6 | - | 16 | 7 | 5 | 10 | 6.8 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 10 | 25 | 6 | - | 25 | 7 | 5 | 10 | 11.2 | |
19.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 10 | 35 | 6 | - | 35 | 7 | 5 | 10 | 16.2 | |
23.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 12 | 16 | 7 | - | 16 | 8.5 | 6 | 15 | 10 | |
23.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 12 | 20 | 7 | - | 20 | 8.5 | 6 | 15 | 12.4 | |
24.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 12 | 30 | 7 | - | 30 | 8.5 | 6 | 15 | 19.6 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 12 | 40 | 7 | - | 40 | 8.5 | 6 | 15 | 28.5 | |
41.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 16 | 20 | 11 | - | 20 | 12 | 8 | 30 | 22 | |
41.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 16 | 25 | 11 | - | 25 | 12 | 8 | 30 | 28 | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 16 | 35 | 11 | - | 35 | 12 | 8 | 30 | 41 | |
43.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-N | M 16 | 50 | 11 | - | 50 | 12 | 8 | 30 | 48 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Dimensione della filettatura d1(mm)
Lunghezza nominale(mm)
d3(mm)
Forma totale della lunghezza A l1(mm)
Lunghezza totale Forma B l2(mm)
Diametro sfera(mm)
Dimensione della chiave SW(mm)
Carico max.(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali