Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4301, Tipo D

Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4301, Tipo D
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Le rondelle sferiche conformi alla vecchia norma DIN 6319 tipo C sono utilizzate principalmente con sedi coniche DIN 6319 tipo D, per raccordi a vite su superfici non parallele. Le sedi coniche DIN 6319 tipo G, con diametro esterno e altezza maggiori, devono essere utilizzate in fori relativamente grandi o fori a slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65599505
65599506
65599508
65599510
65599512
65599514
65599516
65599520
65599524
65599530
65599536
65599542
65599548
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d2H13
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
d5
(mm)
Altezza h3
(mm)
h4
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Rondella sferica opzionale (N. parte) Peso
(g)

1.81 €

1 Disponibile 4 giorni 6.010.59.252.13.1M 55655994055

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 7.112112.84.266655994061.4

2.03 €

1 Disponibile 4 giorni 9.61714.53.55.6812655994083.8

2.46 €

1 Disponibile 4 giorni 122118.54.26.51016655994106.5

3.36 €

1 Disponibile 4 giorni 14.2242058.012246559941210.6

3.63 €

1 Disponibile 4 giorni 16.52824.85.68.514336559941418

3.71 €

1 Disponibile 4 giorni 1930266.29.616456559941618.7

4.08 €

1 Disponibile 4 giorni 23.236317.511.720716559942032

6.05 €

1 Disponibile 4 giorni 2844379.515.2241056559942463

9.95 €

1 Disponibile 4 giorni 3556491219.23019165599430133

11.84 €

1 Disponibile 4 giorni 42.06860.001523.53626265599436236

16.66 €

1 Disponibile 4 giorni 49.07870.001829.04236165599442365

26.10 €

1 Disponibile 4 giorni 56.09282.002235.54847665599448641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Materiale: acciaio inox EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie (Dettaglio) Non fornito

Supporto tecnico