Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65599606 |
65599608 |
65599610 |
65599612 |
65599614 |
65599616 |
65599620 |
65599624 |
65599630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d2H13 (mm) | Diametro esterno d4 (mm) | d5 (mm) | Altezza h3 (mm) | h4 (mm) | Per diametro bullone (mm) | Carico statico F (kN) | Rondella sferica opzionale (N. parte) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7.1 | 17 | 11 | 4 | 5.4 | M 6 | 6 | 65599406 | 5.6 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9.6 | 24 | 14.5 | 5 | 7.1 | M 8 | 12 | 65599408 | 13 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 30 | 18.5 | 5 | 7.3 | M 10 | 16 | 65599410 | 19 | |
3.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14.2 | 36 | 20 | 6 | 9.0 | M 12 | 24 | 65599412 | 37 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16.5 | 40 | 24.8 | 6 | 8.9 | M 14 | 33 | 65599414 | 48 | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 44 | 26 | 7 | 10.4 | M 16 | 45 | 65599416 | 70 | |
4.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 23.2 | 50 | 31 | 8 | 12.2 | M 20 | 71 | 65599420 | 94 | |
6.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 60 | 37 | 10 | 15.7 | M 24 | 105 | 65599424 | 169 | |
10.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 68 | 49 | 12 | 19.2 | M 30 | 191 | 65599430 | 238 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Materiale: acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie (Dettaglio) | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d2 H13(mm)
Diametro esterno d4(mm)
d5(mm)
Altezza h3(mm)
h4(mm)
Per diametro bullone(mm)
Carico statico F(kN)
Rondella sferica opzionale (N. parte)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali