Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4401, Tipo D

Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4401, Tipo D
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4401 (AISI 316).
Le rondelle sferiche conformi alla vecchia norma DIN 6319 tipo C sono utilizzate principalmente con sedi coniche DIN 6319 tipo D, per raccordi a vite su superfici non parallele. Le sedi coniche DIN 6319 tipo G, con diametro esterno e altezza maggiori, devono essere utilizzate in fori relativamente grandi o fori a slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65599555
65599556
65599558
65599560
65599562
65599564
65599566
65599570
65599574
65599580
65599586
65599592
65599598
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale: acciaio inox Diametro interno d2H13
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
d5
(mm)
Altezza h3
(mm)
h4
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Rondella sferica opzionale (N. parte) Peso
(g)

2.21 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4301 Equiv.6.010.59.252.13.1M 55655994555

2.42 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.7.112112.84.266655994561.4

2.36 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.9.61714.53.55.6812655994583.8

2.92 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.122118.54.26.51016655994606.5

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.14.2242058.012246559946210.6

4.36 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.16.52824.85.68.514336559946418

4.46 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.1930266.29.616456559946618.7

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.23.236317.511.720716559947032

7.26 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.2844379.515.2241056559947463

11.93 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.3556491219.23019165599480133

14.20 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.42.06860.001523.53626265599486236

19.97 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.49.07870.001829.04236165599492365

31.32 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.56.09282.002235.54847665599498641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Non fornito

Supporto tecnico